Menü Arama

Kare Ayak Yüksükleri

Stokta

Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

Boru uçlarına su, nem, kir veya tozun zarar vermesini önlemek için kullanılır.Kaplama veya koruma için tasarlanmıştır ve sivri tüp kenarlarını örtmek için kullanılır.Otomotiv, elektrik ve tıp sektörlerinde kullanılabilir. Malzeme: LDPE Renk: Siyah Seri Kodu: SR1521

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu AxA h Satın Al
57000 Stokta
19.0 mm
19.0 mm
2275 Stokta
50.8 mm
50.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
15.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
22.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
25.4 mm
Kare Yüksük 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Siyah

10225


Stok Seviyeleri
57000 Stokta
Özellikler
  • h
    19.0 mm
  • AxA
    19.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kare Yüksük 50.8 mm 50.8 mm LDPE - PIR Siyah

199223


Stok Seviyeleri
2275 Stokta
Özellikler
  • h
    50.8 mm
  • AxA
    50.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kare Yüksük 15.9 mm 15.9 mm LDPE - PIR Siyah

199019


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    15.9 mm
  • AxA
    15.9 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kare Yüksük 22.2 mm 22.2 mm LDPE - PIR Siyah

199257


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    22.2 mm
  • AxA
    22.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kare Yüksük 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR Siyah

199010


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    25.4 mm
  • AxA
    25.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790