Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.
It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.
Malzeme: Steel, Stainless Steel, Carbon Steel Renk: , Silver Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pozisyon Sayısı | Kapalı Uzunluk | Uzatılmış Boy | Azami Yük Kapasitesi | Vida Deliği Çapı | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440,2289 TL - 528,2746 TL | 1 Stokta |
5
|
5.551 in
141.0 mm
|
|
|
|
Basic
|
||
440,2289 TL - 528,2746 TL | 6 Stokta |
10
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
|
|
Basic
|
||
440,2289 TL - 528,2746 TL | 5076 Stokta |
6
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
|
|
Basic
|
||
137,1615 TL - 152,4018 TL | 17100 Stokta |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Çift taraflı
|
||
17940 | 299,856 TL - 333,1737 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Çift taraflı
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin