Our range of Sliding Snap Latches have a quick slide movement release catch. They are suitable for small size doors and the range offers a solution for different panel thickness and locking requirements to add security.
Series Code :SR5539
Seri Kodu: SR5539
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Uzunluğu | Mandal Malzemesi | Sürgü Tipi | Uyumlu Delik Genişliği | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29250 Stokta |
|
PA6 GFR30
|
Çarpmalı Slayt
|
|
|||
| 17700 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 57000 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
|||
| 07115E | 36841 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 726 Stokta |
0.996 in
25.3 mm
|
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 22420 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin