Menü Arama

Kaymaz Köpük Bant Ruloları

Stokta

Non Skid Foam is a non skid foam product coated on one side with a high tack permanent adhesive. Use for counter mats or on the bottom of displays to prevent slippage Specifications: Adhesive: Rubber based permanent on one side (not recommended in applications with UV exposure). Application Temperature: 65F to 100F. Service Temperature: -20F to 175F. Applications: Counter mats. Mouse pads. POP displays. Shelf lining. Small appliances. Office products

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Toplam Genişlik Satın Al
578,8977 TL - 578,8977 TL 432 Stokta
15.2 m
25.4 mm
Kaymaz Köpük 1.6 mm 25.4 mm 15.2 m Black

471794

Fiyat Aralığı
578,8977 TL - 578,8977 TL

Stok Seviyeleri
432 Stokta
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Kauçuk
  • Renk
    Black
  • Paket Tipi
    Rulo
  • Sökülebilirlik
    Kalıcı
  • Biçim
    Continuous