Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pim Çapı | Toplam Çap | Toplam Uzunluk | Malzeme | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65,2312 TL - 65,2312 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Steel;Brass
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
396,1678 TL - 396,1678 TL | 75 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Steel;Brass
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
68,6173 TL - 68,6173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Steel;Brass
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
130,4625 TL - 130,4625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alüminyum
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
513,3849 TL - 513,3849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
83,3565 TL - 83,3565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Steel;Brass
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
50,9743 TL - 50,9743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Steel;Brass
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
186,6311 TL - 186,6311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Alüminyum
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1349760 | 269,6888 TL - 323,6265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Steel
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
677,5339 TL - 813,0406 TL | 3363 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
432,7638 TL - 519,3166 TL | 695 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
1 in
25.4 mm
|
||
387,6579 TL - 465,1895 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
135,7381 TL - 162,8857 TL | 3675 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Steel
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
252,5507 TL - 303,0608 TL | 332 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Alüminyum
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
237,4103 TL - 284,8924 TL | 41148 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
86,1111 TL - 120,5557 TL | 157 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Steel
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
606,5632 TL - 727,8759 TL | 410 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
107,3984 TL - 107,3984 TL | 575 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Steel
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
269,8991 TL - 323,8788 TL | 218 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
88,3191 TL - 88,3191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Steel
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin