Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pim Çapı | Toplam Çap | Toplam Uzunluk | Malzeme | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501189 | 564,7055 TL - 677,6466 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
116,2869 TL - 139,5442 TL | 1280 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alüminyum
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
227,9474 TL - 273,537 TL | 175 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Steel
|
1 in
25.4 mm
|
||
114,6046 TL - 137,5256 TL | 6432 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Steel
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
55,62 TL - 66,744 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Steel
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
261,9083 TL - 314,2899 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
1 in
25.4 mm
|
||
102,1979 TL - 122,6375 TL | 7650 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
52,4658 TL - 73,4521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Steel
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
42,5825 TL - 59,6154 TL | 1000 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
199,0335 TL - 238,8402 TL | 280 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
49,1012 TL - 68,7417 TL | 860 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1349748 | 157,187 TL - 188,6244 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
162,2338 TL - 194,6806 TL | 1680 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Steel
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
55,62 TL - 77,8679 TL | 1875 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
52,4658 TL - 73,4521 TL | 1456 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
70,7604 TL - 84,9126 TL | 39240 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Steel
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
68,8678 TL - 82,6414 TL | 3135 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Steel
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
172,9583 TL - 207,55 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Alüminyum
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
193,7764 TL - 232,5317 TL | 2400 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
1 in
25.4 mm
|
||
117,864 TL - 141,4368 TL | 806 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Steel
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin