Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.
Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.
It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | l3 | l1 | d2 | l2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
836,4539 TL - 836,4539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
60.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
189,32 TL - 189,32 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
90.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
193,7019 TL - 193,7019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0 mm
|
25.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
122,1964 TL - 122,1964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
4.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
193,7019 TL - 193,7019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
30.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
525,0368 TL - 525,0368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
90.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
182,7471 TL - 182,7471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0 mm
|
8.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
139,8239 TL - 139,8239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0 mm
|
6.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
168,4062 TL - 168,4062 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
16.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
132,0559 TL - 132,0559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
6.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
159,5426 TL - 159,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
16.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
400,6494 TL - 400,6494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0 mm
|
90.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
||
278,4528 TL - 278,4528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0 mm
|
40.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
||
576,724 TL - 576,724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0 mm
|
65.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
||
226,7657 TL - 226,7657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
20.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
166,2152 TL - 166,2152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
70.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
42,9231 TL - 42,9231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
35.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
40,7322 TL - 40,7322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
35.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
151,8743 TL - 151,8743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
12.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
66,028 TL - 66,028 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
70.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin