Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.
Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.
It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | l3 | l1 | d2 | l2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
414,8907 TL - 414,8907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
90.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
323,5669 TL - 323,5669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
40.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
91,3237 TL - 91,3237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
100.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
63,837 TL - 63,837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
25.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
70,4098 TL - 70,4098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
35.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
449,05 TL - 449,05 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
60.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
193,7019 TL - 193,7019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
100.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
419,3722 TL - 419,3722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
30.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
85,8462 TL - 85,8462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
60.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
68,2189 TL - 68,2189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
30.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
83,6554 TL - 83,6554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
55.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
474,3457 TL - 474,3457 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
70.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
170,5971 TL - 170,5971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
10.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
173,8836 TL - 173,8836 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
12.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
696,7295 TL - 696,7295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0 mm
|
100.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
||
534,8962 TL - 534,8962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0 mm
|
50.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
||
97,9963 TL - 97,9963 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
90.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
74,8914 TL - 74,8914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
45.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
144,2059 TL - 144,2059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
10.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
121,101 TL - 121,101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
30.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin