Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.
Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.
It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | l3 | l1 | d2 | l2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151,8743 TL - 151,8743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
55.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
451,2409 TL - 451,2409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
50.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
494,1641 TL - 494,1641 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
80.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
122,1964 TL - 122,1964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
4.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
152,9697 TL - 152,9697 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0 mm
|
10.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
133,1514 TL - 133,1514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
40.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
159,5426 TL - 159,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
65.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
525,0368 TL - 525,0368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
90.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
129,865 TL - 129,865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
35.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
136,4378 TL - 136,4378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
45.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
193,7019 TL - 193,7019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0 mm
|
30.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
||
267,4979 TL - 267,4979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
40.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
280,6438 TL - 280,6438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
50.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
178,2655 TL - 178,2655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0 mm
|
5.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
77,0824 TL - 77,0824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
100.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
33,0637 TL - 33,0637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
16.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
29,6778 TL - 29,6778 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
12.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
38,5412 TL - 38,5412 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
30.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
34,1592 TL - 34,1592 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
20.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
263,0164 TL - 263,0164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
25.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin