Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.
Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.
It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | l3 | l1 | d2 | l2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159,5426 TL - 159,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
65.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
129,865 TL - 129,865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
35.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
151,8743 TL - 151,8743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
55.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
136,4378 TL - 136,4378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.0 mm
|
45.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
||
68,2189 TL - 68,2189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
55.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
47,3051 TL - 47,3051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
20.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
63,837 TL - 63,837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
45.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
55,0731 TL - 55,0731 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
30.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
91,3237 TL - 91,3237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
100.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
102,3782 TL - 102,3782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0 mm
|
100.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
||
281,7393 TL - 281,7393 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0 mm
|
20.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
||
241,007 TL - 241,007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
25.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
42,9231 TL - 42,9231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
30.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
52,7825 TL - 52,7825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
40.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
74,8914 TL - 74,8914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
90.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
180,4565 TL - 180,4565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0 mm
|
20.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
280,6438 TL - 280,6438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
50.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
36,3502 TL - 36,3502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 mm
|
25.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
||
195,8928 TL - 195,8928 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0 mm
|
16.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
||
77,0824 TL - 77,0824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
100.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin