Menü Arama

Kelebek Vidalar - Çengelli Tırtıklı Metal

Üretimde

Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.

Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.

It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
175 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l3 l1 d2 l2 Satın Al
565,7691 TL - 565,7691 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
60.0 mm
M20
27.0 mm
674,7202 TL - 674,7202 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
155,1608 TL - 155,1608 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
60.0 mm
M12
18.0 mm
435,8045 TL - 435,8045 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
40.0 mm
M10
16.0 mm
89,1327 TL - 89,1327 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
70.0 mm
M10
16.0 mm
174,979 TL - 174,979 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
290,6028 TL - 290,6028 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
45.0 mm
M16
22.0 mm
79,2733 TL - 79,2733 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
91,3237 TL - 91,3237 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
80.0 mm
M10
16.0 mm
410,5087 TL - 410,5087 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
411,6043 TL - 411,6043 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
100.0 mm
M16
22.0 mm
334,6214 TL - 334,6214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
65.0 mm
M16
22.0 mm
836,4539 TL - 836,4539 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
60.0 mm
M12
18.0 mm
955,364 TL - 955,364 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
70.0 mm
M12
18.0 mm
747,3212 TL - 747,3212 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
40.0 mm
M12
18.0 mm
196,9884 TL - 196,9884 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
179,361 TL - 179,361 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
182,7471 TL - 182,7471 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
8.0 mm
M4
8.0 mm
189,32 TL - 189,32 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
193,7019 TL - 193,7019 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
25.0 mm
M4
8.0 mm
  • / 9
Omuzlu Vida M20 60.0 mm Stainless Steel

1505129

Fiyat Aralığı
565,7691 TL - 565,7691 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    36.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    16.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
  • Tırnak Çapı
    24.0 mm
Omuzlu Vida M12 30.0 mm Stainless Steel

1505097

Fiyat Aralığı
674,7202 TL - 674,7202 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M12 60.0 mm Stainless Steel

1505105

Fiyat Aralığı
155,1608 TL - 155,1608 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M10 40.0 mm Stainless Steel

1505079

Fiyat Aralığı
435,8045 TL - 435,8045 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M10 70.0 mm Stainless Steel

1505087

Fiyat Aralığı
89,1327 TL - 89,1327 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M12 80.0 mm Stainless Steel

1505110

Fiyat Aralığı
174,979 TL - 174,979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M16 45.0 mm Stainless Steel

1505118

Fiyat Aralığı
290,6028 TL - 290,6028 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
Omuzlu Vida M10 50.0 mm Stainless Steel

1505081

Fiyat Aralığı
79,2733 TL - 79,2733 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M10 80.0 mm Stainless Steel

1505089

Fiyat Aralığı
91,3237 TL - 91,3237 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M10 25.0 mm Stainless Steel

1505074

Fiyat Aralığı
410,5087 TL - 410,5087 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tırnak Çapı
    12.0 mm
Omuzlu Vida M16 100.0 mm Stainless Steel

1505114

Fiyat Aralığı
411,6043 TL - 411,6043 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
Omuzlu Vida M16 65.0 mm Stainless Steel

1505122

Fiyat Aralığı
334,6214 TL - 334,6214 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    65.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Tırnak Çapı
    20.0 mm
Omuzlu Vida M12 60.0 mm Stainless Steel

1505106

Fiyat Aralığı
836,4539 TL - 836,4539 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M12 70.0 mm Stainless Steel

1505109

Fiyat Aralığı
955,364 TL - 955,364 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M12 40.0 mm Stainless Steel

1505100

Fiyat Aralığı
747,3212 TL - 747,3212 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M4 20.0 mm Stainless Steel

1505158

Fiyat Aralığı
196,9884 TL - 196,9884 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tırnak Çapı
    5.0 mm
Omuzlu Vida M4 6.0 mm Stainless Steel

1505167

Fiyat Aralığı
179,361 TL - 179,361 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tırnak Çapı
    5.0 mm
Omuzlu Vida M4 8.0 mm Stainless Steel

1505169

Fiyat Aralığı
182,7471 TL - 182,7471 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tırnak Çapı
    5.0 mm
Omuzlu Vida M12 90.0 mm Stainless Steel

1505112

Fiyat Aralığı
189,32 TL - 189,32 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    24.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    90.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Tırnak Çapı
    16.0 mm
Omuzlu Vida M4 25.0 mm Stainless Steel

1505159

Fiyat Aralığı
193,7019 TL - 193,7019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tırnak Çapı
    5.0 mm