Menü Arama

Kemer Kablo Kelepçeleri

Stokta

Kemer Kablo Kelepçeleri elektrik tellerinin basit demetlenmesi için idealdir. Kemer kelepçeler uygun ve etkindir ve üç farklı türü kapsar. Kelepçeler esnek bir tasarıma ve bir hızlı bırakma mekanizmasına sahiptir. Doğal ya da siyah polietilenden imal edilir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Satın Al
828 Stokta
160.0 mm
2260962 Stokta
99.0 mm
12999 Stokta
140.0 mm
520000 Stokta
125.0 mm
29894 Stokta
130.0 mm
136154 Stokta
160.0 mm
635052 Stokta
150.0 mm
17865 Stokta
140.0 mm
Kemer Kablo Bağı 9.0 mm 160.0 mm PE Doğal renk

462690


Stok Seviyeleri
828 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Tip
    2
  • Standart
    HF
Kablo Bağı 6.4 mm 99.0 mm PE Doğal renk

HT-3.9


Stok Seviyeleri
2260962 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • Toplam Genişlik
    6.4 mm
  • Standart
    RMS
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kemer Kablo Bağı 9.0 mm 140.0 mm PE Siyah

462694


Stok Seviyeleri
12999 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Tip
    3
  • Standart
    HF
Kablo Bağı 6.4 mm 125.0 mm PE Doğal renk

HT-4.9


Stok Seviyeleri
520000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • Toplam Genişlik
    6.4 mm
  • Standart
    RMS
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kemer Kablo Bağı 15.0 mm 130.0 mm PE Doğal renk

462689


Stok Seviyeleri
29894 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • Toplam Genişlik
    15.0 mm
  • Tip
    1
  • Standart
    HF
Kemer Kablo Bağı 9.0 mm 160.0 mm PE Siyah

462693


Stok Seviyeleri
136154 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Tip
    2
  • Standart
    HF
Kablo Bağı 6.4 mm 150.0 mm PE Doğal renk

HT-5.9


Stok Seviyeleri
635052 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • Toplam Genişlik
    6.4 mm
  • Standart
    RMS
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kemer Kablo Bağı 9.0 mm 140.0 mm PE Doğal renk

462691


Stok Seviyeleri
17865 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyethylene
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Tip
    3
  • Standart
    RoHs