Self-adhesive bumpers provide cushioning and protection for an array of surfaces, across many applications.
The range includes black adhesive discs with a single-sided foam that has anti-skid properties. Available in packs of four that are either on a roll or on a pad, these versatile discs are designed to bond to many surfaces including; corrugated card, chipboard, wood, low surface energy plastics and powder coats.
Also included are anti-slip pads that are made from PE Foam tape, featuring a silicone coated paper liner. These are suitable for applications with temperatures ranging from -29C up to 66C.
Series Code :SR5808
Seri Kodu: SR5808
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Koli Başına Adet | Format | Biçim | Malzeme | Toplam Boyut | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPR-16-062 | 6,2874 TL - 6,2874 TL | 593010 Stokta |
1000 per Pack
|
Ped Üzerinde Disk
|
Round
|
PE Foam
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
| 5,6776 TL - 5,6776 TL | 36000 Stokta |
1000 per Pack
|
Ped Üzerinde Disk
|
Round
|
PE Foam
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| 5,6776 TL - 5,6776 TL | 7000 Stokta |
1000 per Pack
|
Ped Üzerinde Disk
|
Round
|
PE Foam
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| 3,1438 TL - 3,1438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1000 per Pack
|
Ped Üzerinde Disk
|
Round
|
PE Foam
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 6,2874 TL - 6,2874 TL | 342000 Stokta |
1000 per Pack
|
Ped Üzerinde Disk
|
Round
|
PE Foam
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 2,9965 TL - 2,9965 TL | 575960 Stokta |
20 per Pad
|
Ped Üzerinde Disk
|
Square
|
PE Foam
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| 3,1438 TL - 3,1438 TL | 323000 Stokta |
1000 per Pack
|
Ped Üzerinde Disk
|
Round
|
PE Foam
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 1,7874 TL - 1,7874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40 per Pad
|
Ped Üzerinde Disk
|
Square
|
PE Foam
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 3,2068 TL - 3,2068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20 per Pad
|
Ped Üzerinde Disk
|
Square
|
PE Foam
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | 2380 Stokta |
8 per Pad
|
Ped Üzerinde Disk
|
Square
|
PE Foam
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 4,7208 TL - 4,7208 TL | 16128 Stokta |
8 per Pad
|
Ped Üzerinde Disk
|
Square
|
PE Foam
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 5.854,245 TL - 5.854,245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 Packs of 5000
|
Ped Üzerinde Disk
|
Disc
|
Foam Rubber
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 19.225,6967 TL - 19.225,6967 TL | 2610 Stokta |
18 Rolls of 1000
|
Rulodaki disk adedi
|
Disc
|
Foam Rubber
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 3.295,9861 TL - 3.295,9861 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18 Rolls of 1000
|
Rulodaki disk adedi
|
Disc
|
Foam Rubber
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 0,7464 TL - 0,7464 TL | 37975 Stokta |
4 Packs of 10000
|
Ped Üzerinde Disk
|
Disc
|
Foam Rubber
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 61,6131 TL - 103,5101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
200 per Pack
|
Tek Ped
|
Round
|
Rubber
|
|
||
| 36,2739 TL - 36,2739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
240 per Pack
|
Tek Ped
|
Round
|
Rubber
|
|
||
| 61,6131 TL - 61,6131 TL | 12200 Stokta |
200 per Pack
|
Tek Ped
|
Round
|
Rubber
|
|
||
| 27,1265 TL - 27,1265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
400 per Pack
|
Tek Ped
|
Round
|
Rubber
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin