Menü Arama

Kendinden Dişli BDK Destekleri

Stokta

These spacers have a unique self-threading bottom fixing. The threaded hole that they go into acts as a die and threads the bottom end when screwed in. They can be used in either a #8 or M4 threaded hole. They are easily installed by hand with minimal force. The top fix is a locking bayonet nose.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Pano Kalınlık A Aralığı Diş Uzunluğu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
28.6 mm
1000 Stokta
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
22.2 mm
34768 Stokta
3.2 mm
4.6 mm
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.6 mm
3.2 mm
595 Stokta
3.2 mm
4.6 mm
12.7 mm
1350 Stokta
3.2 mm
4.6 mm
4.8 mm
35964 Stokta
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.6 mm
9.5 mm
468648 Stokta
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
12.7 mm
2000 Stokta
3.2 mm
4.6 mm
11.1 mm
1998 Stokta
3.2 mm
4.6 mm
14.3 mm
2814 Stokta
3.2 mm
4.6 mm
7.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 28.6 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

SCBSST-18-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8,M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

SCBSST-14-01


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8,M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

MSPMST-4-01


Stok Seviyeleri
34768 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.7 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

MSPMST-2-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.7 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

MSPMST-8-01


Stok Seviyeleri
595 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.7 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

MSPMST-3-01


Stok Seviyeleri
1350 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.7 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

SCBSST-6-01


Stok Seviyeleri
35964 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8,M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.9 mm
N/A 9.5 mm (L) Erkek Diş Parça

MSPMST-6-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.7 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

SCBSST-8-01


Stok Seviyeleri
468648 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8,M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

MSPMST-7-01


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.7 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 14.3 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

MSPMST-9-01


Stok Seviyeleri
1998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.7 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

MSPMST-5-01


Stok Seviyeleri
2814 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.7 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm