These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.
The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.
Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,9744 TL - 3,9744 TL | 139 Stokta |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
8,5375 TL - 8,5375 TL | 1210 Stokta |
6.3 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,132 TL - 4,132 TL | 26770 Stokta |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
5,1413 TL - 5,1413 TL | 4961600 Stokta |
4.5 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
5,0784 TL - 5,0784 TL | 440000 Stokta |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
3,5327 TL - 3,5327 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,785 TL - 3,785 TL | 7824 Stokta |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
6,5714 TL - 6,5714 TL | 8000 Stokta |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
6,6765 TL - 6,6765 TL | 3408 Stokta |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,2687 TL - 4,2687 TL | 22277 Stokta |
4.8 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,0772 TL - 6,0772 TL | 2366 Stokta |
5.5 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 5000 Stokta |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,1847 TL - 4,1847 TL | 2646 Stokta |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,0993 TL - 5,0993 TL | 372 Stokta |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,5852 TL - 3,5852 TL | 2986 Stokta |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
2,8178 TL - 2,8178 TL | 99000 Stokta |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
4,4369 TL - 4,4369 TL | 2974 Stokta |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
4,8155 TL - 4,8155 TL | 897624 Stokta |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
21,1257 TL - 53,447 TL | 475 Stokta |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
7,3178 TL - 7,3178 TL | 23400 Stokta |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin