Menü Arama

Kendinden Kılavuzlu Vidalar - Tava Başlı

Stokta

These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.

The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.

Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme Diş Uzunluğu Satın Al
12,722 TL - 12,722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
PPA
16.0 mm
13,6685 TL - 13,6685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
PPA
13.0 mm
17,3484 TL - 17,3484 TL 1528 Stokta
4.8 mm
PPA
38.0 mm
5,8564 TL - 5,8564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
PPA
13.0 mm
22,2901 TL - 22,2901 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
PPA
19.0 mm
11,5656 TL - 11,5656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
PPA
9.5 mm
22,7106 TL - 22,7106 TL 800 Stokta
6.3 mm
PPA
19.0 mm
10,9347 TL - 10,9347 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
PPA
19.0 mm
23,1311 TL - 23,1311 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
PPA
25.0 mm
9,7992 TL - 9,7992 TL 25248 Stokta
3.5 mm
PPA
9.5 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 771 Stokta
3.5 mm
PPA
6.5 mm
3,9744 TL - 3,9744 TL 139 Stokta
4.2 mm
PPA
16.0 mm
8,5375 TL - 8,5375 TL 1210 Stokta
6.3 mm
PPA
50.0 mm
14,089 TL - 14,089 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
PPA
22.0 mm
6,8868 TL - 6,8868 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
PPA
16.0 mm
23,3415 TL - 23,3415 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
PPA
16.0 mm
4,132 TL - 4,132 TL 26770 Stokta
4.2 mm
PPA
13.0 mm
3,785 TL - 3,785 TL 7824 Stokta
3.5 mm
PPA
16.0 mm
5,0784 TL - 5,0784 TL 440000 Stokta
4.8 mm
PPA
22.0 mm
6,5714 TL - 6,5714 TL 8000 Stokta
6.3 mm
PPA
19.0 mm
  • / 2
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 16.0 mm PPA Black

433005011499

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.2 mm 13.0 mm PPA Black

433003011499

Fiyat Aralığı
13,6685 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.2 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 38.0 mm PPA Black

433006511499

Fiyat Aralığı
17,3484 TL - 17,3484 TL

Stok Seviyeleri
1528 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    38.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 13.0 mm PPA Black

433001511499

Fiyat Aralığı
5,8564 TL - 5,8564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    3.5 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 5.5 mm 19.0 mm PPA Black

433007011499

Fiyat Aralığı
22,2901 TL - 22,2901 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    5.5 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.2 mm 9.5 mm PPA Black

433002511499

Fiyat Aralığı
11,5656 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    4.2 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 6.3 mm 19.0 mm PPA Black

433008011499

Fiyat Aralığı
22,7106 TL - 22,7106 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    6.3 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 19.0 mm PPA Black

433005511499

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 6.3 mm 25.0 mm PPA Black

433008511499

Fiyat Aralığı
23,1311 TL - 23,1311 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    6.3 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 9.5 mm PPA Black

433001011499

Fiyat Aralığı
9,7992 TL - 9,7992 TL

Stok Seviyeleri
25248 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    3.5 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 6.5 mm PPA Black

433000511499

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
771 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    3.5 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.2 mm 16.0 mm PPA

6580201301VR

Fiyat Aralığı
3,9744 TL - 3,9744 TL

Stok Seviyeleri
139 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.2 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 6.3 mm 50.0 mm PPA

6580411301VR

Fiyat Aralığı
8,5375 TL - 8,5375 TL

Stok Seviyeleri
1210 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    6.3 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 22.0 mm PPA Black

433006011499

Fiyat Aralığı
14,089 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 16.0 mm PPA Black

433002011499

Fiyat Aralığı
6,8868 TL - 6,8868 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    3.5 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 6.3 mm 16.0 mm PPA Black

433007511499

Fiyat Aralığı
23,3415 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    6.3 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.2 mm 13.0 mm PPA

6580191301VR

Fiyat Aralığı
4,132 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
26770 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.2 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 16.0 mm PPA

6580141301VR

Fiyat Aralığı
3,785 TL - 3,785 TL

Stok Seviyeleri
7824 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    3.5 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 22.0 mm PPA

6580291301VR

Fiyat Aralığı
5,0784 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
440000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 6.3 mm 19.0 mm PPA

6580421301VR

Fiyat Aralığı
6,5714 TL - 6,5714 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    6.3 mm
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm