Menü Arama

Kilit Kulpları

Stokta

The Quarter Turn lock range is supplied with a range of accessories including lock handles. These are supplied in a polyamide material. They are suitable for all locks with a 20.2 x 22.2 fixing hole

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Deliği Genişliği Montaj Deliği Uzunluğu Tam Malzeme Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
22.2 mm
Steel
14152 Stokta
Lock Padlock Adapter 22.5 mm Steel

060A8E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
47.0 mm 17.8 mm Nylon

060A2E


Stok Seviyeleri
14152 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    47.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790