Menü Arama

Kilit ve Flanşlı Somunlar - Metal

Stokta

A Flange Nut is a hex nut with a flange on the base, acting as an integrated washer. This spreads the load and prevents damage to the part, while also reducing the risk of the nut loosening in application.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Flanş Çapı Diş Boyutu Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
8064 Stokta
M6
Steel
6.0 mm
272000 Stokta
M4
Steel
4.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Steel
5.0 mm
168000 Stokta
M3
Steel
4.0 mm
Somun Pulu M6 10.0 mm Steel Natural

349060040952


Stok Seviyeleri
8064 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Temas Yüzeyi
    Yassı
  • Malzeme
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Somun Pulu M4 7.0 mm Steel Natural

349040040952


Stok Seviyeleri
272000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Temas Yüzeyi
    Yassı
  • Malzeme
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Somun Pulu M5 8.0 mm Steel Natural

349050040952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Temas Yüzeyi
    Yassı
  • Malzeme
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Somun Pulu M3 5.5 mm Steel Natural

349030040952


Stok Seviyeleri
168000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Temas Yüzeyi
    Yassı
  • Malzeme
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated