Menü Arama

Konik Biçimli Eklenti Somunları

Stokta

A range of Insert Nuts with a cone-shaped design. Options include designs with and without a flange that features a hexagonal driver that is compatible with an M6 or M8 Hexagonal Key (Allen Key).

These nuts provide a strong and permanent thread into wood and wood-based products and applications. They screw easily into a panel, and the external thread ensures positive locking. The featured flange prevents the nut from penetrating too far into the panel.

  • Material: Zinc Alloy
  • Colour: Natural (Silver)

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
14 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Anahtar Boyutu Diş Boyutu Stil Uyumlu Diş Çapı Satın Al
1322020 Stokta
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
736250 Stokta
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
94316 Stokta
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
306500 Stokta
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
86400 Stokta
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
235600 Stokta
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
148000 Stokta
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
102000 Stokta
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
966150 Stokta
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
82280 Stokta
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
38400 Stokta
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
80850 Stokta
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
65500 Stokta
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
37800 Stokta
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
Eklenti Somunları M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462547


Stok Seviyeleri
1322020 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    14.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    13.0 mm
  • Şaft Çapı
    11.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Eklenti Somunları M6 20.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462545


Stok Seviyeleri
736250 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Eklenti Somunları M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462556


Stok Seviyeleri
94316 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    14.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • Şaft Çapı
    11.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Eklenti Somunları M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462550


Stok Seviyeleri
306500 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    14.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.0 mm
  • Şaft Çapı
    11.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Eklenti Somunları M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462557


Stok Seviyeleri
86400 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    14.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.0 mm
  • Şaft Çapı
    11.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Eklenti Somunları M6 13.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462544


Stok Seviyeleri
235600 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    13.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Eklenti Somunları M6 25.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462546


Stok Seviyeleri
148000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Eklenti Somunları M6 20.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zinc Alloy

462554


Stok Seviyeleri
102000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • Şaft Çapı
    7.5 mm
  • Anahtar Boyutu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Zinc Alloy M6 Altıgen Tahrikli N/A

462543


Stok Seviyeleri
966150 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Eklenti Somunları M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462555


Stok Seviyeleri
82280 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    14.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    13.0 mm
  • Şaft Çapı
    11.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Eklenti Somunları M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462549


Stok Seviyeleri
38400 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    14.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
  • Şaft Çapı
    11.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Eklenti Somunları M6 10.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zinc Alloy

462552


Stok Seviyeleri
80850 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.0 mm
  • Şaft Çapı
    7.5 mm
  • Anahtar Boyutu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
Eklenti Somunları M8 18.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zinc Alloy

462548


Stok Seviyeleri
65500 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    14.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    18.0 mm
  • Şaft Çapı
    11.0 mm
  • Anahtar Boyutu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Eklenti Somunları M6 13.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zinc Alloy

462553


Stok Seviyeleri
37800 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    13.0 mm
  • Şaft Çapı
    7.5 mm
  • Anahtar Boyutu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6