Menü Arama

Konik Kapak ve Tapalar - Ağır Hizmet

Stokta

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını depolama ve nakliye sırasında hasardan, tozdan ve döküntüden koruyun.Ağır Hizmet Tipi bir duvara ve azami koruma için konik sızdırmazlık halkasına sahiptir.Makine, otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: White, Red Seri Kodu: SR1003

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
22 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 D d2 d3 d4 h Tip Satın Al
24,7083 TL - 60,5354 TL 17640 Stokta
33.1 mm
41.3 mm
35.2 mm
30.6 mm
32.6 mm
19.1 mm
3
18,9255 TL - 46,3675 TL 249 Stokta
42.7 mm
50.8 mm
44.5 mm
39.2 mm
41.7 mm
19.1 mm
3
20,5026 TL - 50,2316 TL 33000 Stokta
27.8 mm
34.5 mm
29 mm
23.4 mm
26.6 mm
16.0 mm
3
19,1358 TL - 46,8828 TL 2005 Stokta
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18 mm
20.4 mm
16.2 mm
2
17,8741 TL - 43,7915 TL 2008 Stokta
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45 mm
19.1 mm
3
17,8741 TL - 43,7915 TL 725 Stokta
35 mm
43 mm
36.6 mm
31.4 mm
34.1 mm
19.1 mm
3
23,3415 TL - 57,1866 TL 1630 Stokta
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
16,6124 TL - 40,7003 TL 12311 Stokta
50 mm
60.9 mm
51.7 mm
46 mm
49.5 mm
19.1 mm
3
19,0306 TL - 46,6251 TL 20835 Stokta
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
16,8227 TL - 41,2156 TL 2993 Stokta
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
3,396 TL - 8,3203 TL 1736 Stokta
7.4 mm
13.5 mm
8.3 mm
5.5 mm
6.4 mm
9.5 mm
1
4,0164 TL - 9,8402 TL 55808 Stokta
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2
3,8903 TL - 9,5312 TL 5991 Stokta
8.1 mm
14.3 mm
9.9 mm
5.4 mm
7.2 mm
11.1 mm
1
3,9218 TL - 9,6085 TL 21420 Stokta
19.5 mm
26.5 mm
21.6 mm
15.5 mm
18.8 mm
15.9 mm
2
15,6661 TL - 38,382 TL 46725 Stokta
36.8 mm
44 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
4,1425 TL - 10,1492 TL 25348 Stokta
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2
28,914 TL - 70,8393 TL 2000 Stokta
41 mm
48.4 mm
42.8 mm
37.5 mm
40.6 mm
19.1 mm
3
24,3928 TL - 59,7625 TL 3000 Stokta
49 mm
59.7 mm
51 mm
46.1 mm
48.1 mm
19.1 mm
3
17,3484 TL - 42,5036 TL 1600 Stokta
43.9 mm
54 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
27,9677 TL - 68,521 TL 2997 Stokta
39.6 mm
47.6 mm
41.6 mm
36.6 mm
39.2 mm
19.1 mm
3
  • / 2
Konik Kapak ve Tapa LDPE 33.1 mm 35.2 mm Red

GP650A

Fiyat Aralığı
60,5354 TL - 24,7083 TL

Stok Seviyeleri
17640 Stokta
Özellikler
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.1 mm
  • d2
    35.2 mm
  • d3
    30.6 mm
  • d4
    32.6 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 42.7 mm 44.5 mm Red

GP662A

Fiyat Aralığı
46,3675 TL - 18,9255 TL

Stok Seviyeleri
249 Stokta
Özellikler
  • D
    50.8 mm
  • d1
    42.7 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 27.8 mm 29 mm Red

GP642A

Fiyat Aralığı
50,2316 TL - 20,5026 TL

Stok Seviyeleri
33000 Stokta
Özellikler
  • D
    34.5 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    29 mm
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 20.8 mm 22.8 mm White

K1838A

Fiyat Aralığı
46,8828 TL - 19,1358 TL

Stok Seviyeleri
2005 Stokta
Özellikler
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18 mm
  • d4
    20.4 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 45.9 mm 47.7 mm Red

GP666A

Fiyat Aralığı
43,7915 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
2008 Stokta
Özellikler
  • D
    56.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 35 mm 36.6 mm Red

GP652A

Fiyat Aralığı
43,7915 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
725 Stokta
Özellikler
  • D
    43 mm
  • d1
    35 mm
  • d2
    36.6 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 47.4 mm 48.8 mm Red

GP668A

Fiyat Aralığı
57,1866 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
1630 Stokta
Özellikler
  • D
    57.6 mm
  • d1
    47.4 mm
  • d2
    48.8 mm
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 50 mm 51.7 mm Red

GP672A

Fiyat Aralığı
40,7003 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
12311 Stokta
Özellikler
  • D
    60.9 mm
  • d1
    50 mm
  • d2
    51.7 mm
  • d3
    46 mm
  • d4
    49.5 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 30.6 mm 34.4 mm Red

GP648A

Fiyat Aralığı
46,6251 TL - 19,0306 TL

Stok Seviyeleri
20835 Stokta
Özellikler
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 38.3 mm 40.1 mm Red

GP656A

Fiyat Aralığı
41,2156 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
2993 Stokta
Özellikler
  • D
    46.2 mm
  • d1
    38.3 mm
  • d2
    40.1 mm
  • d3
    34.2 mm
  • d4
    37.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 7.4 mm 8.3 mm Red

GP607A

Fiyat Aralığı
8,3203 TL - 3,396 TL

Stok Seviyeleri
1736 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.4 mm
  • d2
    8.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    6.4 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 11.1 mm 12.7 mm Red

GP617A

Fiyat Aralığı
9,8402 TL - 4,0164 TL

Stok Seviyeleri
55808 Stokta
Özellikler
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 8.1 mm 9.9 mm Red

GP610A

Fiyat Aralığı
9,5312 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
5991 Stokta
Özellikler
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    9.9 mm
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 19.5 mm 21.6 mm Red

GP632A

Fiyat Aralığı
9,6085 TL - 3,9218 TL

Stok Seviyeleri
21420 Stokta
Özellikler
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    21.6 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.8 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 36.8 mm 38.7 mm Red

GP654A

Fiyat Aralığı
38,382 TL - 15,6661 TL

Stok Seviyeleri
46725 Stokta
Özellikler
  • D
    44 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 16.7 mm 19.2 mm Red

GP628A

Fiyat Aralığı
10,1492 TL - 4,1425 TL

Stok Seviyeleri
25348 Stokta
Özellikler
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 41 mm 42.8 mm Red

GP660A

Fiyat Aralığı
70,8393 TL - 28,914 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41 mm
  • d2
    42.8 mm
  • d3
    37.5 mm
  • d4
    40.6 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 49 mm 51 mm Red

GP670A

Fiyat Aralığı
59,7625 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • D
    59.7 mm
  • d1
    49 mm
  • d2
    51 mm
  • d3
    46.1 mm
  • d4
    48.1 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 43.9 mm 46.1 mm Red

GP664A

Fiyat Aralığı
42,5036 TL - 17,3484 TL

Stok Seviyeleri
1600 Stokta
Özellikler
  • D
    54 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 39.6 mm 41.6 mm Red

GP658A

Fiyat Aralığı
68,521 TL - 27,9677 TL

Stok Seviyeleri
2997 Stokta
Özellikler
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    41.6 mm
  • d3
    36.6 mm
  • d4
    39.2 mm