Menü Arama

Kulpsuz El Çarkları - Metal

Üretimde

Control Handwheels are heavy duty leveraging hand hold to operate positioning adjustment on large machines.The 4 spoke design allow strong hold handling for the operator, and therefore are not fitted with handles. The range offer a choice of material to suit application environment.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Volan Çapı Satın Al
1.227,244 TL - 1.227,244 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
770,4259 TL - 770,4259 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
1.880,9507 TL - 1.880,9507 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
884,9541 TL - 884,9541 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
Kumanda El Çarkı 14.0 mm Steel Black

1504156

Fiyat Aralığı
1.227,244 TL - 1.227,244 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Volan Biçimi
    Kulpsuz
  • Delik Tipi
    Delik
  • Tekerlek Malzemesi
    Steel
Kumanda El Çarkı 11.0 mm Steel Black

1504154

Fiyat Aralığı
770,4259 TL - 770,4259 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Volan Biçimi
    Kulpsuz
  • Delik Tipi
    Delik
  • Tekerlek Malzemesi
    Steel
Kumanda El Çarkı 17.0 mm Steel Black

1504157

Fiyat Aralığı
1.880,9507 TL - 1.880,9507 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Volan Biçimi
    Kulpsuz
  • Delik Tipi
    Delik
  • Tekerlek Malzemesi
    Steel
Kumanda El Çarkı 12.0 mm Steel Black

1504155

Fiyat Aralığı
884,9541 TL - 884,9541 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Volan Biçimi
    Kulpsuz
  • Delik Tipi
    Delik
  • Tekerlek Malzemesi
    Steel