Menü Arama

Kutu-Kurcalama Kanıtlayıcı

Üretimde

These Small Containers are meant to be used with the matching container lid (sold separately) to show whether or not a container has been opened or tampered with. Its sturdy structure is intended to give maximum security when storing and travelling.

It has a tamper-evident seal, offering clear visual evidence of tampering efforts. Any unauthorised opening or tampering will cause the seal to break or show apparent evidence of damage once applied, guaranteeing that any tampering efforts are promptly recognised. It can be used in various applications, including food safety, beverages, or any liquid, logistics, and healthcare.

  • Material: PP
  • Colour: White

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kapsayıcı 65.0 mm 102.0 mm 250.0 ml PP White

199262


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Tip
    Kapsayıcı
  • Price per piece incl VAT
    37.7935 TRY
  • GTIP Numarası
    3926909790