Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These LED mounts allow LEDs to be mounted vertically or at a 90 angle. They can be mounted easily by hand. There are two styles that accomodate both T-1 and T-1 3/4 LEDs.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu LED Tipi (Hepsi) | Azami Delik Çapı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108000 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
90° LED Tutucu
|
|||
| 1035 Stokta |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
90° LED Tutucu
|
|||
| 6000 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
LED Tutucu
|
|||
| 34012 Stokta |
T-1,3.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
90° LED Tutucu
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
LED Tutucu
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin