Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
LED Light Pipes transport the light so to the desired area making it a crystal clear. Made in Clear Polycarbonate. They are available with either a flat or domed front shape. They provide ESD protection by isolating the PCB from potential contact.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Boru Uzunluğu | Kafa Biçimi | Delik Çapı | Pano Kalınlık Aralığı | Delik Aralığı Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.65 in
16.5 mm
|
Domed
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
Flat
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| 55 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
Flat
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||
| 2160 Stokta |
0.858 in
21.8 mm
|
Flat
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||
| 752743 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Domed
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||
| 28224 Stokta |
1.028 in
26.1 mm
|
Flat
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| 2990 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
Flat
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Flat
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.65 in
16.5 mm
|
Domed
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| 552 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
Domed
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Flat
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
Flat
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Domed
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.028 in
26.1 mm
|
Domed
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||
| 2955 Stokta |
1.028 in
26.1 mm
|
Flat
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||
| 31280 Stokta |
1.028 in
26.1 mm
|
Domed
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.858 in
21.8 mm
|
Flat
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| 472 Stokta |
0.858 in
21.8 mm
|
Domed
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||
| 5872 Stokta |
0.858 in
21.8 mm
|
Domed
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin