Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These LED Holders holds a T-1 3/4 LED to a panel. They are easily snapped into standard panel holes by hand. Once the holder is snapped into the hole, the LED will lock into place when inserted from the rear of the panel. They provide a secure and attractive display.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu LED Tipi | Kafa Çapı | Delik Çapı | Panel Kalınlığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,7396 TL - 6,7396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
6,5082 TL - 6,5082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
LEDC-1 | 10,1882 TL - 10,1882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
7,4756 TL - 7,4756 TL | 7750 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
19,3461 TL - 19,3461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
8,001 TL - 8,001 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
7,2338 TL - 7,2338 TL | 1500 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
6,7396 TL - 6,7396 TL | 799 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
9,8833 TL - 9,8833 TL | 500 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
6,2033 TL - 6,2033 TL | 432 Stokta |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
3,587 TL - 4,8503 TL | 999 Stokta |
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.247 in
6.3 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin