Our range of Premium Machine Feet are for use in applications where a high quality mounting foot is required, including machinary and electronic racks. They can be found with either a Stainless steel or Mild Steel Stud, attached to either a Polyamide (PA) or Stainless Steel base. The range can also come with or without bolt-down holes.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Yük Kapasitesi | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466,318 TL - 518,1311 TL | 48 Stokta | 
M12
 | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
600.0 kg
 
600.0 kg
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
| 1.193,2732 TL - 1.325,8591 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
M20
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 420,3162 TL - 467,018 TL | 32 Stokta | 
M12
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
600.0 kg
 
600.0 kg
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
| 1.095,3245 TL - 1.217,0272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
M16
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 775,2023 TL - 861,3359 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
M16
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 480,629 TL - 534,0322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
M12
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
1000.0 kg
 
1000.0 kg
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 827,4425 TL - 919,3806 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
M16
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
1500.0 kg
 
1500.0 kg
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 514,4202 TL - 571,578 TL | 16 Stokta | 
M16
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
1500.0 kg
 
1500.0 kg
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 363,3715 TL - 403,7461 TL | 71 Stokta | 
M12
 | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
600.0 kg
 
600.0 kg
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
| 413,4835 TL - 459,4261 TL | 378 Stokta | 
M12
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
1000.0 kg
 
1000.0 kg
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 1.082,3339 TL - 1.202,5933 TL | 21 Stokta | 
M16
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 434,3836 TL - 482,6485 TL | 16 Stokta | 
M16
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
1500.0 kg
 
1500.0 kg
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 1.136,4506 TL - 1.262,7229 TL | 32 Stokta | 
M16
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 752,6236 TL - 836,2485 TL | 288 Stokta | 
M16
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
1500.0 kg
 
1500.0 kg
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 1.150,0906 TL - 1.277,8785 TL | 17 Stokta | 
M16
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 434,1575 TL - 482,3973 TL | 663 Stokta | 
M12
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
1000.0 kg
 
1000.0 kg
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 1.193,2732 TL - 1.325,859 TL | 102 Stokta | 
M16
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 1.136,4506 TL - 1.262,7228 TL | 16 Stokta | 
M16
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 813,9623 TL - 904,4028 TL | 76 Stokta | 
M16
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
2000.0 kg
 
2000.0 kg
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 419,239 TL - 465,8212 TL | 1080 Stokta | 
M8
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
400.0 kg
 
400.0 kg
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin