Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Binder Machine Screws feature a slotted head that allows them to be tightened or loosened using a flathead screwdriver. The head is thicker than the pan, with a deeper slot and a bevelled outside edge.
Ideal for applications that demand minimal weight and strong chemical and electrical resistance. They are universal fasteners that meet DIN 85 or ISO 1580 specifications. Used for binding material swatches, big manuals, and electrical applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Krom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Krom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4-20
|
Doğal renk
|
0.375 in
9.5 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Krom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Krom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 123 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 900 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 4250 Stokta |
M2.5
|
Krom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Krom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 4750 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Krom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 326 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Krom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 304 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Krom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Krom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Krom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Krom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Krom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Doğal renk
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin