Menü Arama

Makine Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Torx Boyutu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
863,0042 TL - 863,0042 TL 50 Stokta
TX15
M5
25.0 mm
Yıldız Başlı
212,5967 TL - 212,5967 TL 125 Stokta
TX10
M4
25.0 mm
Yıldız Başlı
292,7937 TL - 717,3446 TL 65 Stokta
TX15
M5
12.0 mm
Yıldız Başlı
702,9042 TL - 702,9042 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M6
25.0 mm
Yıldız Başlı
93,5147 TL - 93,5147 TL 50 Stokta
TX10
M4
6.0 mm
Yıldız Başlı
141,2182 TL - 141,2182 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX30
M6
25.0 mm
Yıldız Başlı
105,6646 TL - 105,6646 TL 96 Stokta
TX8
M3
20.0 mm
Yıldız Başlı
344,6799 TL - 344,6799 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
16.0 mm
Yıldız Başlı
111,7396 TL - 111,7396 TL 124 Stokta
TX10
M4
16.0 mm
Yıldız Başlı
159,4431 TL - 159,4431 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
25.0 mm
Yıldız Başlı
878,2816 TL - 878,2816 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M6
30.0 mm
Yıldız Başlı
93,5147 TL - 93,5147 TL 139 Stokta
TX10
M3
20.0 mm
Yıldız Başlı
99,5896 TL - 99,5896 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M4
8.0 mm
Yıldız Başlı
81,2652 TL - 81,2652 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M4
6.0 mm
Yıldız Başlı
111,7396 TL - 111,7396 TL 18 Stokta
TX30
M6
12.0 mm
Yıldız Başlı
93,5147 TL - 93,5147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX25
M5
10.0 mm
Yıldız Başlı
111,7396 TL - 111,7396 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX30
M6
16.0 mm
Yıldız Başlı
93,5147 TL - 93,5147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX8
M3
10.0 mm
Yıldız Başlı
107,5568 TL - 107,5568 TL 25 Stokta
TX10
M3
10.0 mm
Yıldız Başlı
212,3251 TL - 212,3251 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
8.0 mm
Yıldız Başlı
  • / 7
Screw Yıldız Başlı M5 25.0 mm PEEK Light Brown

1440387

Fiyat Aralığı
863,0042 TL - 863,0042 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M4 25.0 mm PEEK Light Brown

1440375

Fiyat Aralığı
212,5967 TL - 212,5967 TL

Stok Seviyeleri
125 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PEEK
Screw Yıldız Başlı M5 12.0 mm PPS Light Brown

1440276

Fiyat Aralığı
717,3446 TL - 292,7937 TL

Stok Seviyeleri
65 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M6 25.0 mm PPS Light Brown

1440284

Fiyat Aralığı
702,9042 TL - 702,9042 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M4 6.0 mm Reny Black

1440759

Fiyat Aralığı
93,5147 TL - 93,5147 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M6 25.0 mm Reny Black

1440750

Fiyat Aralığı
141,2182 TL - 141,2182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M3 20.0 mm Reny Black

1440758

Fiyat Aralığı
105,6646 TL - 105,6646 TL

Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M5 16.0 mm PPS Light Brown

1440277

Fiyat Aralığı
344,6799 TL - 344,6799 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M4 16.0 mm Reny Black

1440763

Fiyat Aralığı
111,7396 TL - 111,7396 TL

Stok Seviyeleri
124 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M5 25.0 mm Reny Black

1440771

Fiyat Aralığı
159,4431 TL - 159,4431 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M6 30.0 mm PPS Light Brown

1440285

Fiyat Aralığı
878,2816 TL - 878,2816 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M3 20.0 mm Reny Black

1440731

Fiyat Aralığı
93,5147 TL - 93,5147 TL

Stok Seviyeleri
139 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M4 8.0 mm Reny Black

1440760

Fiyat Aralığı
99,5896 TL - 99,5896 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M4 6.0 mm Reny Black

1440732

Fiyat Aralığı
81,2652 TL - 81,2652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M6 12.0 mm Reny Black

1440747

Fiyat Aralığı
111,7396 TL - 111,7396 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M5 10.0 mm Reny Black

1440740

Fiyat Aralığı
93,5147 TL - 93,5147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M6 16.0 mm Reny Black

1440748

Fiyat Aralığı
111,7396 TL - 111,7396 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M3 10.0 mm Reny Black

1440755

Fiyat Aralığı
93,5147 TL - 93,5147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Reny
Screw Yıldız Başlı M3 10.0 mm PPS Light Brown

1440235

Fiyat Aralığı
107,5568 TL - 107,5568 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS
Screw Yıldız Başlı M5 8.0 mm PPS Light Brown

1440274

Fiyat Aralığı
212,3251 TL - 212,3251 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Renk
    Light Brown
  • Malzeme
    PPS