Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.
It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Torx Boyutu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105,6646 TL - 105,6646 TL | 96 Stokta |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
94,2118 TL - 94,2118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
93,5147 TL - 93,5147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
160,5385 TL - 160,5385 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
111,7396 TL - 111,7396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
177,5685 TL - 177,5685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
93,5147 TL - 93,5147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
105,6646 TL - 105,6646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
747,243 TL - 747,243 TL | 50 Stokta |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
212,5967 TL - 212,5967 TL | 125 Stokta |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
100,8843 TL - 100,8843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
154,4636 TL - 154,4636 TL | 23 Stokta |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
805,1828 TL - 805,1828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
315,9982 TL - 315,9982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
747,243 TL - 747,243 TL | 50 Stokta |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
225,5292 TL - 225,5292 TL | 13 Stokta |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
141,8363 TL - 141,8363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
121,0015 TL - 121,0015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
461,5982 TL - 461,5982 TL | 40 Stokta |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
81,2652 TL - 81,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin