Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.
It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Torx Boyutu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123,9891 TL - 123,9891 TL | 25 Stokta |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
1.133,1135 TL - 1.133,1135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
438,4415 TL - 438,4415 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
438,4415 TL - 438,4415 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
111,7396 TL - 111,7396 TL | 18 Stokta |
TX30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
87,4398 TL - 87,4398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
111,7396 TL - 111,7396 TL | 124 Stokta |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
93,5147 TL - 93,5147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
177,5685 TL - 177,5685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
160,5385 TL - 160,5385 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
159,4431 TL - 159,4431 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
161,1825 TL - 161,1825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
747,243 TL - 747,243 TL | 50 Stokta |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
470,6148 TL - 470,6148 TL | 50 Stokta |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
547,7889 TL - 547,7889 TL | 50 Stokta |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
100,8843 TL - 100,8843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
117,3166 TL - 117,3166 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
190,4155 TL - 466,5179 TL | 23 Stokta |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
154,4636 TL - 154,4636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
154,4636 TL - 154,4636 TL | 23 Stokta |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin