Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.
It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Torx Boyutu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107,5568 TL - 107,5568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
423,2562 TL - 423,2562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
194,6978 TL - 194,6978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
805,1828 TL - 805,1828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
174,5807 TL - 174,5807 TL | 25 Stokta |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
344,6799 TL - 344,6799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
134,3465 TL - 134,3465 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
194,6978 TL - 194,6978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
461,5982 TL - 461,5982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
212,3251 TL - 212,3251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
423,2562 TL - 423,2562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
117,3166 TL - 117,3166 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
644,3454 TL - 644,3454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
168,5057 TL - 168,5057 TL | 1200 Stokta |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
146,596 TL - 146,596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
212,3251 TL - 212,3251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
141,8363 TL - 141,8363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
225,5292 TL - 225,5292 TL | 13 Stokta |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
863,0042 TL - 863,0042 TL | 50 Stokta |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
315,5306 TL - 773,0501 TL | 100 Stokta |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin