Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı Silindir Başlı

Stokta

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
194 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
2500 Stokta
M5 x 0.8
35.0 mm
Oluklu Baş
2500 Stokta
M6 x 1.0
22.0 mm
Oluklu Baş
6000 Stokta
M6 x 1.0
40.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
10.0 mm
Oluklu Baş
200 Stokta
M4 x 0.7
6.0 mm
Oluklu Baş
2436 Stokta
M5 x 0.8
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
36000 Stokta
M5 x 0.8
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
4.0 mm
Oluklu Baş
3000 Stokta
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Oluklu Baş
3000 Stokta
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Oluklu Baş
3000 Stokta
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Oluklu Baş
3000 Stokta
M2 x 0.4
25.0 mm
Oluklu Baş
2600 Stokta
M4 x 0.7
16.0 mm
Oluklu Baş
1996 Stokta
M4 x 0.7
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
8994 Stokta
M6 x 1.0
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
5000 Stokta
M6 x 1.0
22.0 mm
Çapraz Tahrikli
1500 Stokta
M8 x 1.25
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
5250 Stokta
M6 x 1.0
12.0 mm
Oluklu Baş
8000 Stokta
M6 x 1.0
45.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
4.0 mm
Oluklu Baş
  • / 10
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080F035


Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 22.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100F022


Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100F040


Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100F010


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070F006


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080G040


Stok Seviyeleri
2436 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.45 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080G006


Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.45 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040F004


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060F025


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060F005


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060F006


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040F025


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070F016


Stok Seviyeleri
2600 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070G030


Stok Seviyeleri
1996 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 5.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100G005


Stok Seviyeleri
8994 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 22.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100G022


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125G030


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100F012


Stok Seviyeleri
5250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 45.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100F045


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050F004


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk