Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.
It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1904 TL - 2,1904 TL | 1994 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,31 TL - 3,31 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,9567 TL - 1,9567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,1125 TL - 2,1125 TL | 4276 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,9567 TL - 1,9567 TL | 4087 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,0735 TL - 2,0735 TL | 27000 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,6285 TL - 2,6285 TL | 78984 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,1709 TL - 2,1709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,9957 TL - 1,9957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,9859 TL - 1,9859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,1418 TL - 2,1418 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,0152 TL - 2,0152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,94 TL - 2,94 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,8914 TL - 2,8914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,979 TL - 2,979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,5604 TL - 2,5604 TL | 12306 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,8427 TL - 2,8427 TL | 22864 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,0054 TL - 2,0054 TL | 10930 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,8789 TL - 1,8789 TL | 9000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0903 TL - 1,0903 TL | 3042 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin