Menü Arama

Makine Vidaları - Yuvarlak

Stokta

Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.

It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
3,0279 TL - 3,0279 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
10.0 mm
Oluklu Baş
2,7442 TL - 2,7442 TL 250 Stokta
M4
6.0 mm
Oluklu Baş
3,5852 TL - 3,5852 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
20.0 mm
Oluklu Baş
5,972 TL - 5,972 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
8,1169 TL - 8,1169 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
22.0 mm
Oluklu Baş
2,7337 TL - 2,7337 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
10.0 mm
Oluklu Baş
2,8072 TL - 2,8072 TL 250 Stokta
M4
12.0 mm
Oluklu Baş
  • / 3
Screw Oluklu Baş M5 10.0 mm Nylon Natural

421008500002

Fiyat Aralığı
3,0279 TL - 3,0279 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.4 mm
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Nylon Natural

421005000002

Fiyat Aralığı
2,7442 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M3 20.0 mm Nylon Natural

421004000002

Fiyat Aralığı
3,5852 TL - 3,5852 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon Natural

421012500002

Fiyat Aralığı
5,972 TL - 5,972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M6 22.0 mm Nylon Natural

421013500002

Fiyat Aralığı
8,1169 TL - 8,1169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon Natural

421006000002

Fiyat Aralığı
2,7337 TL - 2,7337 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M4 12.0 mm Nylon Natural

421006500002

Fiyat Aralığı
2,8072 TL - 2,8072 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm