Menü Arama

Mandallı Perçinler

Stokta

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Seri Kodu: SR5740

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
116 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Stili Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
6766 Stokta
Gri
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
111032 Stokta
Kırmızı
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
30864 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
525011 Stokta
Kırmızı
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
96254 Stokta
Gri
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
423088 Stokta
Kırmızı
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
380190 Stokta
Siyah
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
90500 Stokta
Sarı
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
453843 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
1125000 Stokta
Sarı
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
13478 Stokta
Mavi
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
825006 Stokta
Gri
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
21800 Stokta
Kırmızı
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
348075 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
4498 Stokta
Sarı
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
521398 Stokta
Siyah
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
13805 Stokta
Gri
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
112 Stokta
Gri
Nylon
1.7 mm
Slotted
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
780181 Stokta
Sarı
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
110500 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.7 mm
Plain
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
  • / 6
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Gri

096091000201


Stok Seviyeleri
6766 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Kırmızı

096061012401


Stok Seviyeleri
111032 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 7.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Doğal renk

096131000001


Stok Seviyeleri
30864 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Kırmızı

096091012401


Stok Seviyeleri
525011 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Gri

096135500201


Stok Seviyeleri
96254 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Kırmızı

096201012401


Stok Seviyeleri
423088 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.2 - 34.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.8 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Siyah

096095559901


Stok Seviyeleri
380190 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Sarı

096061013201


Stok Seviyeleri
90500 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 7.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Doğal renk

096061000001


Stok Seviyeleri
453843 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 7.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Sarı

096205513201


Stok Seviyeleri
1125000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.2 - 34.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.8 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Mavi

096095508701


Stok Seviyeleri
13478 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Gri

096205500201


Stok Seviyeleri
825006 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.2 - 34.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.8 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Kırmızı

096135512401


Stok Seviyeleri
21800 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Doğal renk

096135500001


Stok Seviyeleri
348075 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Sarı

096201013201


Stok Seviyeleri
4498 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.2 - 34.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.8 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Siyah

096131059901


Stok Seviyeleri
521398 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Gri

096061000201


Stok Seviyeleri
13805 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.7 - 7.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Gri

096095500201


Stok Seviyeleri
112 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Sarı

096131013201


Stok Seviyeleri
780181 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.8 - 20.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
Kurulum Klipsi 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Doğal renk

096201000001


Stok Seviyeleri
110500 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.2 - 34.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.8 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm