Menü Arama

Yaylı Segmanlar - Naylon

Stokta

Yaylı Segman çeşitlerimiz Naylondan mamuldür ve ve Yaylı Segmanlar ve Yaylı Segman Pulları olarak iki çeşittir. Uygun delik 5,5 mm çapında olduğunda, çoğu zaman Mandallı Perçinlerle kullanılırlar.

Yaylı Segmanlar, Mandal Perçinlerle kullanıldığında tespit aralığı genişleyerek perçin tespit uzunluğunun tamamı kullanılabilir. Bu kombinasyon çok ince uygulamaları birleştirmek için idealdir.

Yaylı Segman Pulu hem Yaylı Segman hem de Mandallı Perçinle beraber kullanılarak daha yumuşak malzemeler ve daha büyük delik boyutları için daha geniş yüzey desteği oluşturur. Bu kombinasyo dönen uygulamalar için uygundur.

  • Çalışma Sıcaklığı: -40C ile +85C
  • Çeşitli renklerde mevcuttur. Doğal, Siyah, Sarı, Mavi, Gri ve Kırmızı

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Perçin Tipi Uyumlu Delik Çapı Renk Toplam Kalınlık Dış Çap Satın Al
29200 Stokta
Yaylı Segman
5.5 mm
Siyah
2.0 mm
10.2 mm
496 Stokta
Yaylı Segman
5.5 mm
Kırmızı
2.0 mm
10.2 mm
11160 Stokta
Yaylı Segman Pulu
5.5 mm
Sarı
2.1 mm
18.2 mm
12474 Stokta
Yaylı Segman Pulu
5.5 mm
Mavi
2.1 mm
18.2 mm
42942 Stokta
Yaylı Segman Pulu
5.5 mm
Kırmızı
2.1 mm
18.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yaylı Segman Pulu
5.5 mm
Gri
2.1 mm
18.2 mm
5500 Stokta
Yaylı Segman
5.5 mm
Gri
2.0 mm
10.2 mm
220476 Stokta
Yaylı Segman Pulu
5.5 mm
Siyah
2.1 mm
18.2 mm
1710 Stokta
Yaylı Segman Pulu
5.5 mm
Doğal renk
2.1 mm
18.2 mm
639331 Stokta
Yaylı Segman
5.5 mm
Doğal renk
2.0 mm
10.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yaylı Segman
5.5 mm
Mavi
2.0 mm
10.2 mm
N/A Black 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

096001059901


Stok Seviyeleri
29200 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    10.2 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Siyah
N/A Red 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

096001012401


Stok Seviyeleri
496 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    10.2 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Kırmızı
N/A Yellow 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

096001813201


Stok Seviyeleri
11160 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    18.2 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Sarı
N/A Blue 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

096001808701


Stok Seviyeleri
12474 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    18.2 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Mavi
N/A Red 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

096001812401


Stok Seviyeleri
42942 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    18.2 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Kırmızı
N/A Grey 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

096001800201


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    18.2 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Gri
N/A Grey 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

096001000201


Stok Seviyeleri
5500 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    10.2 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Gri
N/A Black 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

096001859901


Stok Seviyeleri
220476 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    18.2 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Siyah
N/A Natural 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

096001800001


Stok Seviyeleri
1710 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    18.2 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
N/A Natural 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

096001000001


Stok Seviyeleri
639331 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    10.2 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Doğal renk
N/A Blue 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

096001008701


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    10.2 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Renk
    Mavi