Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.
Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.
When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.
Series Code :SR5740
Seri Kodu: SR5740
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Kafa Stili | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 Stokta |
Gri
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slotted
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
| 27 Stokta |
Gri
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slotted
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
| 13805 Stokta |
Gri
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slotted
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
| 90500 Stokta |
Sarı
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slotted
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
| 9462 Stokta |
Mavi
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Plain
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
| 525011 Stokta |
Kırmızı
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Plain
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
| 503100 Stokta |
Sarı
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slotted
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
| 13478 Stokta |
Mavi
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slotted
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
| 72713 Stokta |
Siyah
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slotted
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
| 111032 Stokta |
Kırmızı
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slotted
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
| 96254 Stokta |
Gri
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slotted
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
| 380190 Stokta |
Siyah
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slotted
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
| 161367 Stokta |
Mavi
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slotted
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
| 780181 Stokta |
Sarı
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Plain
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slotted
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
| 30864 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Plain
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
| 4807 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Slotted
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||
| 521398 Stokta |
Siyah
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Plain
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
| 4496 Stokta |
Sarı
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Plain
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
| 116928 Stokta |
Gri
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Plain
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin