Menü Arama

Manivelalı Kıskaçlar

Stokta

Manuel Plier Clamps have a pivoting jaw to allow a large depth when clamping awkward profiles. The jaw spindle can be pre-set during repetitious action to achieve the optimum clamping distance and pressure.

Series Code :SR5451

Seri Kodu: SR5451

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tespit Kuvveti Ağız Derinliği Satın Al
911,2642 TL - 911,2642 TL 8 Stokta
44.4 mm
1.553,6808 TL - 1.553,6808 TL 5 Stokta
69.8 mm
724,6375 TL - 724,6375 TL 10 Stokta
28.6 mm
1.374,8346 TL - 1.374,8346 TL 3 Stokta
69.8 mm
761,718 TL - 761,718 TL 60 Stokta
2.00 kN
45.0 mm
603,7936 TL - 603,7936 TL 60 Stokta
1.00 kN
28.0 mm
Manivelalı Kelepçe Penseleri 5/16-18 65.1 mm 160.0 kg

493800

Fiyat Aralığı
911,2642 TL - 911,2642 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Ağız Derinliği
    44.4 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Manivelalı Kelepçe Penseleri 3/8-16 123.8 mm 320.0 kg

493802

Fiyat Aralığı
1.553,6808 TL - 1.553,6808 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Ağız Derinliği
    69.8 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Manivelalı Kelepçe Penseleri 1/4-20 52.4 mm 90.0 kg

493799

Fiyat Aralığı
724,6375 TL - 724,6375 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Ağız Derinliği
    28.6 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Manivelalı Kelepçe Penseleri 3/8-16 92.0 mm 320.0 kg

493801

Fiyat Aralığı
1.374,8346 TL - 1.374,8346 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Ağız Derinliği
    69.8 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Toggle Plier 45.0 mm 2.00 kN Steel

20510497

Fiyat Aralığı
761,718 TL - 761,718 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Ağız Derinliği
    45.0 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    2.00 kN
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Toggle Plier 28.0 mm 1.00 kN Steel

20510480

Fiyat Aralığı
603,7936 TL - 603,7936 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Ağız Derinliği
    28.0 mm
  • Azami Tespit Kuvveti
    1.00 kN
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890