Menü Arama

Maskeli Delikli Cıvatalar

Stokta

Masked Eye Bolts have a loop on one end, and are commonly used with hooks or other hanging systems. Used as a hanging solution for powder coating and painting. The tapered silicone provides a tight seal to the component, while a threaded insert secures the item.

Delikli Cıvatanın bir ucunda halka bulunur ve bu ürün genellikle bir kanca veya başka askı sistemleriyle kullanılır. Genel olarak toz kaplama, boyama, kumlama veya diğer yüzey işleme süreçlerinde asma çözümü olarak kullanılır.

  • Silikon kaplama delikli cıvatayı kullanım sırasında koruyup yaşam döngüsünü uzatır.
  • Son derece ekonomik ve sürdürülebilir bir seçimdir.
Malzeme: Silicone Renk: Brown, Red, Purple, Green, White, Yellow, Orange, Transparent, Pink Seri Kodu: SRF0062

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu D Renk Malzeme H L Satın Al
75335 Stokta
M14
23.0 mm
Purple
Silicone
23.0 mm
5.8 mm
118020 Stokta
M6
14.0 mm
Sarı
Silicone
14.0 mm
4.1 mm
1730 Stokta
M16
24.0 mm
Kırmızı
Silicone
24.0 mm
6.8 mm
2900 Stokta
M4
11.0 mm
Transparent
Silicone
11.0 mm
2.6 mm
84420 Stokta
M8
18.0 mm
Beyaz
Silicone
18.0 mm
4.7 mm
950 Stokta
M5
11.0 mm
Orange
Silicone
11.0 mm
3.8 mm
54570 Stokta
M12
22.0 mm
Yeşil
Silicone
22.0 mm
5.8 mm
72600 Stokta
M3
10.0 mm
Pink
Silicone
11.0 mm
2.6 mm
1400 Stokta
M20
28.0 mm
Brown
Silicone
28.0 mm
6.3 mm
Maskeli Delikli Cıvatalar M14 23.0 mm Silicone Purple

1529887


Stok Seviyeleri
75335 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M14
  • L
    5.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Delik Boyutu
    10.0 mm
Maskeli Delikli Cıvatalar M6 14.0 mm Silicone Yellow

1529883


Stok Seviyeleri
118020 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • L
    4.1 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Delik Boyutu
    5.0 mm
Maskeli Delikli Cıvatalar M16 24.0 mm Silicone Red

1529888


Stok Seviyeleri
1730 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • L
    6.8 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Delik Boyutu
    10.0 mm
Maskeli Delikli Cıvatalar M4 11.0 mm Silicone Transparent

1529881


Stok Seviyeleri
2900 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • L
    2.6 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Delik Boyutu
    3.0 mm
Maskeli Delikli Cıvatalar M8 18.0 mm Silicone White

1529884


Stok Seviyeleri
84420 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • L
    4.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Delik Boyutu
    6.0 mm
Maskeli Delikli Cıvatalar M5 11.0 mm Silicone Orange

1529882


Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • L
    3.8 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Delik Boyutu
    3.0 mm
Maskeli Delikli Cıvatalar M12 22.0 mm Silicone Green

1529886


Stok Seviyeleri
54570 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • L
    5.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Delik Boyutu
    10.0 mm
Metrik Dişler N/A 3.0 mm Pink Silicone Steel

1529880


Stok Seviyeleri
72600 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • L
    2.6 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Delik Boyutu
    3.0 mm
Maskeli Delikli Cıvatalar M20 28.0 mm Silicone Brown

1529889


Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • L
    6.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Delik Boyutu
    10.0 mm