Menü Arama

Menteşeli Yatak Koruma Tapaları - Yivli Açık

Stokta

Opened Hinge-Bearing Protection Plug with a ribbed design provides strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.

Sağlam koruma sunan Koruma Tapası. Menteşe yataklarına ve döner mafsallara kir ve nem girmesini önler. Profil, parçanın depolama ve boyama sırasında asılmasını sağlayan açık bir merkeze sahiptir.

  • Açık olarak sağlanır.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0016

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID FD H OD Satın Al
10,3464 TL - 25,3488 TL 148770 Stokta
32.7 mm
54.5 mm
13.0 mm
35.0 mm
11,4488 TL - 28,0498 TL 12084 Stokta
37.0 mm
60.0 mm
14.7 mm
40.0 mm
4,8994 TL - 6,9808 TL 4070 Stokta
17.7 mm
32.0 mm
8.5 mm
20.0 mm
21,3713 TL - 52,3598 TL 580 Stokta
67.0 mm
99.5 mm
25.5 mm
70.0 mm
23,3643 TL - 57,2426 TL 636 Stokta
76.5 mm
115.0 mm
28.5 mm
80.0 mm
8,0457 TL - 15,4548 TL 37260 Stokta
42.0 mm
66.0 mm
17.0 mm
45.0 mm
11,7002 TL - 16,3803 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.4 mm
73.0 mm
18.5 mm
50.0 mm
7,7174 TL - 18,9077 TL 5483 Stokta
22.7 mm
39.8 mm
10.5 mm
25.0 mm
3483300 9,4135 TL - 23,0632 TL 34342 Stokta
27.7 mm
46.5 mm
11.5 mm
30.0 mm
15,2651 TL - 37,3996 TL 2923 Stokta
56.7 mm
85.0 mm
23.0 mm
60.0 mm
Yatak Tapası 35.0 mm 54.5 mm (DIA) LDPE Yellow

3483400

Fiyat Aralığı
25,3488 TL - 10,3464 TL

Stok Seviyeleri
148770 Stokta
Özellikler
  • FD
    54.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • ID
    32.7 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
Yatak Tapası 40.0 mm 60.0 mm (DIA) LDPE Yellow

3483500

Fiyat Aralığı
28,0498 TL - 11,4488 TL

Stok Seviyeleri
12084 Stokta
Özellikler
  • FD
    60.0 mm
  • H
    14.7 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
Yatak Tapası 20.0 mm 32.0 mm (DIA) LDPE Yellow

3483100

Fiyat Aralığı
6,9808 TL - 4,8994 TL

Stok Seviyeleri
4070 Stokta
Özellikler
  • FD
    32.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • ID
    17.7 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
Yatak Tapası 70.0 mm 99.5 mm (DIA) LDPE Yellow

3483900

Fiyat Aralığı
52,3598 TL - 21,3713 TL

Stok Seviyeleri
580 Stokta
Özellikler
  • FD
    99.5 mm
  • H
    25.5 mm
  • ID
    67.0 mm
  • OD
    70.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
Yatak Tapası 80.0 mm 115.0 mm (DIA) LDPE Yellow

3484000

Fiyat Aralığı
57,2426 TL - 23,3643 TL

Stok Seviyeleri
636 Stokta
Özellikler
  • FD
    115.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • ID
    76.5 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
Yatak Tapası 45.0 mm 66.0 mm (DIA) LDPE Yellow

3483600

Fiyat Aralığı
15,4548 TL - 8,0457 TL

Stok Seviyeleri
37260 Stokta
Özellikler
  • FD
    66.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
Yatak Tapası 50.0 mm 73.0 mm (DIA) LDPE Yellow

3483700

Fiyat Aralığı
16,3803 TL - 11,7002 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    73.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • ID
    47.4 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
Yatak Tapası 25.0 mm 39.8 mm (DIA) LDPE Yellow

3483200

Fiyat Aralığı
18,9077 TL - 7,7174 TL

Stok Seviyeleri
5483 Stokta
Özellikler
  • FD
    39.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    22.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
Yatak Tapası 30.0 mm 46.5 mm (DIA) LDPE Yellow

3483300

Fiyat Aralığı
23,0632 TL - 9,4135 TL

Stok Seviyeleri
34342 Stokta
Özellikler
  • FD
    46.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • ID
    27.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Malzeme
    LDPE
Yatak Tapası 60.0 mm 85.0 mm (DIA) LDPE Yellow

3483800

Fiyat Aralığı
37,3996 TL - 15,2651 TL

Stok Seviyeleri
2923 Stokta
Özellikler
  • FD
    85.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • ID
    56.7 mm
  • OD
    60.0 mm
  • Malzeme
    LDPE