Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.
Series Code :SRMT
Seri Kodu: SRMT
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
30,8065 TL - 30,8065 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
76,7535 TL - 76,7535 TL | 99 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
26,5539 TL - 29,5043 TL | 400 Stokta |
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
52,2358 TL - 57,7059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
15,4025 TL - 17,1138 TL | 19992 Stokta |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
49,1012 TL - 49,1012 TL | 396 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
45,4212 TL - 45,4212 TL | 1566 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
35,1174 TL - 35,1174 TL | 1736 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
33,8159 TL - 37,5731 TL | 1600 Stokta |
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
MT-11 | 18,7041 TL - 22,005 TL | 7520 Stokta |
|
14.252 in
362.0 mm
|
|
30,8065 TL - 30,8065 TL | 40128 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
35,5225 TL - 39,0749 TL | 98 Stokta |
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
25,4009 TL - 28,2232 TL | 4780 Stokta |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
41,6361 TL - 41,6361 TL | 47936 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
30,793 TL - 34,2145 TL | 122238 Stokta |
|
5 in
127.0 mm
|
||
99,1488 TL - 99,1488 TL | 1500 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
58,8794 TL - 58,8794 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
19,8583 TL - 23,3628 TL | 109840 Stokta |
|
5 in
127.0 mm
|
||
49,1017 TL - 54,2434 TL | 800 Stokta |
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
MT-26 | 34,4879 TL - 37,9366 TL | 9000 Stokta |
|
14.252 in
362.0 mm
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin