Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.
Series Code :SRMT
Seri Kodu: SRMT
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,5255 TL - 39,4728 TL | 16000 Stokta |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 19,8583 TL - 23,3628 TL | 118170 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 41,6361 TL - 41,6361 TL | 25432 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 24,2086 TL - 26,8984 TL | 10200 Stokta |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 42,8978 TL - 42,8978 TL | 187 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 69,1832 TL - 69,1832 TL | 498 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 24,7083 TL - 24,7083 TL | 97128 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 19,241 TL - 19,241 TL | 18733 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 44,6852 TL - 44,6852 TL | 200 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| MT-26 | 34,4879 TL - 37,9366 TL | 6300 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
|
| 52,2555 TL - 52,2555 TL | 62136 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 99,1488 TL - 99,1488 TL | 1500 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 66,2393 TL - 66,2393 TL | 1800 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 15,4025 TL - 17,1138 TL | 19992 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 36,6944 TL - 36,6944 TL | 1700 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 26,6009 TL - 26,6009 TL | 3278 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 20,6743 TL - 22,9714 TL | 650 Stokta |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 58,1433 TL - 58,1433 TL | 5098 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 97,6767 TL - 97,6767 TL | 1900 Stokta |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 34,5917 TL - 34,5917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin