Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.
Series Code :SRMT
Seri Kodu: SRMT
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
35,7482 TL - 35,7482 TL | 10712 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
20,5563 TL - 22,8406 TL | 4355 Stokta |
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
25,3391 TL - 25,3391 TL | 42752 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
53,8325 TL - 53,8325 TL | 1586 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
23,3415 TL - 23,3415 TL | 64656 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
34,5917 TL - 34,5917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
28,2491 TL - 31,3877 TL | 3000 Stokta |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
35,5255 TL - 39,4728 TL | 16000 Stokta |
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
26,1565 TL - 29,0627 TL | 1950 Stokta |
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
28,944 TL - 32,16 TL | 1245 Stokta |
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
25,9701 TL - 25,9701 TL | 29408 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
20,3173 TL - 22,5747 TL | 6344 Stokta |
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
28,0773 TL - 29,5551 TL | 825 Stokta |
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
24,7083 TL - 24,7083 TL | 5896 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
16,8371 TL - 18,708 TL | 1470 Stokta |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
128,3781 TL - 128,3781 TL | 300 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
52,2555 TL - 52,2555 TL | 520 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
53,7275 TL - 53,7275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
46,3676 TL - 46,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
64,4519 TL - 64,4519 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin