Menü Arama

Milli Kilit Somunları

Stokta

Cam Lock Nuts are usually used in furniture and cabinet making industries. They are used to create a secure joint when assembling and connecting furniture. They feature a cross-shaped driver type.

The Cam Lock Nut is inserted into a pre-drilled hole found in one one of the furniture panels, such as a wooden board. They are then tapped into place with a hammer. They are self-locking to prevent rotation during hand or automatic assembly.

  • Material: Zinc Alloy
  • Finish Options: Nickel Plating, Zinc Plating (Zamak), Collinox Light Plating or No Finish

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Panel Kalınlığı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
17000 Stokta
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
37000 Stokta
18.0 mm
Mobilya Mili 19.0 mm Zamak

497469


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Panel Kalınlığı
    19.0 mm
  • Uyumlu Delik Derinliği
    13.7 mm
  • Dış Çap
    15.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.5 mm
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
Mobilya Mili 12.0 mm Nickel Plated

464170


Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Panel Kalınlığı
    12.0 mm
  • Uyumlu Delik Derinliği
    10.5 mm
  • Dış Çap
    15.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
Mobilya Mili 18.0 mm Nickel Plated

464174


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Panel Kalınlığı
    18.0 mm
  • Uyumlu Delik Derinliği
    13.2 mm
  • Dış Çap
    15.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
Mobilya Mili 18.0 mm Collinox Light Plated

464180


Stok Seviyeleri
37000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Panel Kalınlığı
    18.0 mm
  • Uyumlu Delik Derinliği
    13.2 mm
  • Dış Çap
    15.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    13.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli