O-Ring Cords and Splicing Kit is intended to decrease the need for huge numbers of O-rings. Comprises of a measuring tape, cutting block, adhesive bottle, retractable knife and a cable with the proper width and length. It prevents fluid and gas leaks.
İçerisinde bir ölçüm bandı, bir kesme bloğu, bir yapıştırıcı şişesi, bir geri çekilebilir bıçak ve bir ip bulunmaktadır.Her türlü özelleştirilmiş uygulamanın sızdırmazlığını sağlamak ve sızıntıları veya sıvıları önlemek için uygundur.Çeşitli hidrolik sistemlerde, pnömatik sistemlerde, akışkan güç sistemlerinde, otomotiv, imalat veya petrol ve gazda kullanılır. Malzeme: NBR Renk: Black Seri Kodu: SR6153, SRV0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Tip | L | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573,6537 TL - 573,6537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
8.596 ft
2.62 m
|
||
| 95,1533 TL - 95,1533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 573,6537 TL - 573,6537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 612,7666 TL - 612,7666 TL | 90 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 2.283,3651 TL - 2.283,3651 TL | 176 Stokta |
|
1
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 873,5183 TL - 873,5183 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 573,6537 TL - 573,6537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.50 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 573,6537 TL - 573,6537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
7.874 ft
2.4 m
|
||
| 573,6537 TL - 573,6537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.139 in
3.53 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 743,0373 TL - 743,0373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.00 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 612,7666 TL - 612,7666 TL | 900 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin