Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Malzeme: FPM 75, NBR Renk: Black Seri Kodu: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | W | ID | Malzeme | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2898 TL - 4,2898 TL | 3 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
5,7092 TL - 5,7092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
20,082 TL - 20,082 TL | 100 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
20,082 TL - 20,082 TL | 100 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
21,0283 TL - 21,0283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
7,1286 TL - 7,1286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
7,1286 TL - 7,1286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
8,569 TL - 8,569 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
20,082 TL - 20,082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
4,2898 TL - 4,2898 TL | 90 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
1,7874 TL - 1,7874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
4,2898 TL - 4,2898 TL | 500 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
1,4298 TL - 1,4298 TL | 7572 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
1,4298 TL - 1,4298 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
1,7874 TL - 1,7874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
5,3517 TL - 5,3517 TL | 14 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
NBR
|
2
|
||
7,1286 TL - 7,1286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
5,7092 TL - 5,7092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
5,7092 TL - 5,7092 TL | 688 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
8,569 TL - 8,569 TL | 100 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin