Menü Arama

O-Ringler & Kit Metrik

Stokta

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Malzeme: FPM 75, NBR Renk: Black Seri Kodu: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu W ID Malzeme Tip Satın Al
20,082 TL - 20,082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
26.5 mm
FPM 75
2
8,569 TL - 8,569 TL 100 Stokta
2.4 mm
14.6 mm
FPM 75
2
4,2898 TL - 4,2898 TL 3 Stokta
1.6 mm
6.1 mm
FPM 75
2
5,7092 TL - 5,7092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
10.1 mm
FPM 75
2
5,7092 TL - 5,7092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
14.1 mm
FPM 75
2
20,082 TL - 20,082 TL 100 Stokta
3.0 mm
24.5 mm
FPM 75
2
7,1286 TL - 7,1286 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
5.6 mm
FPM 75
2
21,0283 TL - 21,0283 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
31.5 mm
FPM 75
2
4,2898 TL - 4,2898 TL 90 Stokta
1.6 mm
8.1 mm
FPM 75
2
8,569 TL - 8,569 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
11.6 mm
FPM 75
2
7,1286 TL - 7,1286 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
7.6 mm
FPM 75
2
26,3906 TL - 26,3906 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
32.5 mm
FPM 75
2
8,569 TL - 8,569 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
9.6 mm
FPM 75
2
7,1286 TL - 7,1286 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
6.6 mm
FPM 75
2
748,8201 TL - 748,8201 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
NBR
1
4.638,2267 TL - 4.638,2267 TL 2 Stokta
FPM 75
1
5,7092 TL - 5,7092 TL 688 Stokta
1.6 mm
12.1 mm
FPM 75
2
20,082 TL - 20,082 TL 100 Stokta
3.0 mm
19.5 mm
FPM 75
2
1,4298 TL - 1,4298 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
8.1 mm
NBR
2
1,7874 TL - 1,7874 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
  • / 3
O-Halka 26.5 mm 3.0 mm FPM 75 Black

600727

Fiyat Aralığı
20,082 TL - 20,082 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 14.6 mm 2.4 mm FPM 75 Black

600724

Fiyat Aralığı
8,569 TL - 8,569 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 6.1 mm 1.6 mm FPM 75 Black

600714

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 10.1 mm 1.6 mm FPM 75 Black

600716

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 14.1 mm 1.6 mm FPM 75 Black

600718

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 24.5 mm 3.0 mm FPM 75 Black

600726

Fiyat Aralığı
20,082 TL - 20,082 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 5.6 mm 2.4 mm FPM 75 Black

600719

Fiyat Aralığı
7,1286 TL - 7,1286 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 31.5 mm 3.0 mm FPM 75 Black

600728

Fiyat Aralığı
21,0283 TL - 21,0283 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 8.1 mm 1.6 mm FPM 75 Black

600715

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 11.6 mm 2.4 mm FPM 75 Black

600723

Fiyat Aralığı
8,569 TL - 8,569 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 7.6 mm 2.4 mm FPM 75 Black

600721

Fiyat Aralığı
7,1286 TL - 7,1286 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 32.5 mm 3.0 mm FPM 75 Black

600729

Fiyat Aralığı
26,3906 TL - 26,3906 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 9.6 mm 2.4 mm FPM 75 Black

600722

Fiyat Aralığı
8,569 TL - 8,569 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 6.6 mm 2.4 mm FPM 75 Black

600720

Fiyat Aralığı
7,1286 TL - 7,1286 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
NBR Sızdırmazlık Halkası Kiti Metrik O-Halka

490033

Fiyat Aralığı
748,8201 TL - 748,8201 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    Parça 600695, 600696, 600697, 600698, 600699, 600700, 600701, 600702, 600703, 600704, 600705, 600706, 600707, 600708, 600709, 600710, 600711, 600712.
  • Parça Sayısı
    510
  • Tip
    1
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
Metrik O-Halka Sızdırmazlık Halkası Kiti Fluoroelastomer 75 FPM 75

490034

Fiyat Aralığı
4.638,2267 TL - 4.638,2267 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Dahil
    Parça 600713, 600714, 600715, 600716, 600717, 600718, 600719, 600720, 600721, 600722, 600723, 600724, 600725, 600726, 600727, 600728, 600729, 600730.
  • Parça Sayısı
    510
  • Tip
    1
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
O-Halka 12.1 mm 1.6 mm FPM 75 Black

600717

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
688 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 19.5 mm 3.0 mm FPM 75 Black

600725

Fiyat Aralığı
20,082 TL - 20,082 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 8.1 mm 1.6 mm NBR Black

600697

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 11.6 mm 2.4 mm NBR Black

600705

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black