Menü Arama

O-Ringler & Kit Metrik

Stokta

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Malzeme: FPM 75, NBR Renk: Black Seri Kodu: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu W ID Malzeme Tip Satın Al
2,0293 TL - 2,0293 TL 100 Stokta
1.6 mm
14.1 mm
NBR
2
1,6297 TL - 1,6297 TL 70 Stokta
2.4 mm
5.6 mm
NBR
2
2,0293 TL - 2,0293 TL 94 Stokta
1.6 mm
12.1 mm
NBR
2
2,0293 TL - 2,0293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
14.6 mm
NBR
2
2,0293 TL - 2,0293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
10.1 mm
NBR
2
1,6297 TL - 1,6297 TL 100 Stokta
1.6 mm
8.1 mm
NBR
2
2,0195 TL - 2,0195 TL 599 Stokta
1.6 mm
4.1 mm
NBR
2
4,0689 TL - 4,0689 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
19.6 mm
NBR
2
2,0293 TL - 2,0293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
4,0689 TL - 4,0689 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
26.5 mm
NBR
2
6,0982 TL - 6,0982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
39.5 mm
NBR
2
1,6297 TL - 1,6297 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
7.6 mm
NBR
2
  • / 3
O-Halka 14.1 mm 1.6 mm NBR Black

178103669954

Fiyat Aralığı
2,0293 TL - 2,0293 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 5.6 mm 2.4 mm NBR Black

178103769954

Fiyat Aralığı
1,6297 TL - 1,6297 TL

Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 12.1 mm 1.6 mm NBR Black

178103569954

Fiyat Aralığı
2,0293 TL - 2,0293 TL

Stok Seviyeleri
94 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 14.6 mm 2.4 mm NBR Black

178104269954

Fiyat Aralığı
2,0293 TL - 2,0293 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 10.1 mm 1.6 mm NBR Black

178103469954

Fiyat Aralığı
2,0293 TL - 2,0293 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 8.1 mm 1.6 mm NBR Black

178103369954

Fiyat Aralığı
1,6297 TL - 1,6297 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 4.1 mm 1.6 mm NBR Black

178103169954

Fiyat Aralığı
2,0195 TL - 2,0195 TL

Stok Seviyeleri
599 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 19.6 mm 3.0 mm NBR Black

178104369954

Fiyat Aralığı
4,0689 TL - 4,0689 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.6 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 11.6 mm 2.4 mm NBR Black

178104169954

Fiyat Aralığı
2,0293 TL - 2,0293 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 26.5 mm 3.0 mm NBR Black

178104569954

Fiyat Aralığı
4,0689 TL - 4,0689 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 39.5 mm 3.0 mm NBR Black

178104869954

Fiyat Aralığı
6,0982 TL - 6,0982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black
O-Halka 7.6 mm 2.4 mm NBR Black

178103969954

Fiyat Aralığı
1,6297 TL - 1,6297 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Black