Menü Arama

Oluklu Boru Ucu Tapaları

Stokta

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Yivli yapısı sıkı oturma sağlar, sızıntıyı önlerken ekstra kavrama ve stabilite sağlar.Toz, kir ve kirleticilerin girmesini önler.Montajı kolaydır, sıkıca oturana kadar deliğe itilir. Malzeme: PE Renk: Kırmızı, Beyaz Seri Kodu: SR1604, SR1603

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
43 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h Renk H Kavrama Tipi d h1 Tip Satın Al
1100 Stokta
9.5 mm
Beyaz
Parmak Tutamaklı
70.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.9 mm
Beyaz
Parmak Tutamaklı
76.2 mm
2
450 Stokta
15.2 mm
Beyaz
Parmak Tutamaklı
127.8 mm
2
  • / 3
Boru Ucu Tapası 70.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Beyaz

12560


Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • d
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
Boru Ucu Tapası 3.000 in 8.9 mm LDPE - PIR Beyaz

12561


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    76.2 mm
  • h
    8.9 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
Boru Ucu Tapası 127.8 mm 15.2 mm PE White

12628


Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • d
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı