Menü Arama

Pano Kelepçeleri

Stokta

Panel Clamps are compatible with right or left hand doors and best suited for heating and ventilation panels. These bridge clamps are made of nylon with steel screw in symmetrical or asymmetrical styles.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Bitir Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
19440 Stokta
46.0 mm
21.5 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0 mm
22.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
Zinc Plated
40.0 mm
85.0 mm
1000 Stokta
85.0 mm
Black Coated
40.0 mm
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
No Finish
40.0 mm
85.0 mm
Pano Kelepçesi 46.0 mm 21.5 mm

4621E


Stok Seviyeleri
19440 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    46.0 mm
  • Toplam Genişlik
    21.5 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
N/A

4622E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    42.0 mm
  • Toplam Genişlik
    22.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pano Kelepçesi 85.0 mm 40.0 mm Zinc Plated

07813E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Toplam Yükseklik
    85.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    85.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
Pano Kelepçesi 85.0 mm 40.0 mm Black Coated

07812E


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    Black Coated
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    85.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
Pano Kelepçesi 85.0 mm 40.0 mm No Finish

07810E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Bitir
    No Finish
  • Toplam Yükseklik
    85.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    85.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm